Electroválvula VSVA-B-T22CV-AZH-A2-1T1L
8033476
Código de barras / GTIN : 4052568283223
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
2x2/2 vías, normalmente cerrada, monoestable
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
500 l/min
Conexión neumática 1
Placa base, tamaño 18 mm, según ISO 15407-2
Tipo de accionamiento
Eléctrico