Electroválvula VSVA-B-T32H-MZH-D1-F8-1B2

8033730

Código de barras / GTIN : 4052568655174

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
2x3/2 monoestable abierta/cerrada
Caudal nominal normalizado según ISO 8778
1400 l/min
Conexión neumática 1
Placa base, tamaño 1, según ISO 5599-1
Conexión eléctrica
forma B
Tensión de alimentación
24 V DC