Electroválvula VSVA-B-B52-D-D2-F8-1A1
8033785
Código de barras / GTIN : 4052568655440
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Función de la válvula
5/2 vías biestable
Caudal nominal normalizado según ISO 8778
4000 l/min
Conexión neumática 1
Placa base, tamaño 2, según ISO 5599-1
Conexión eléctrica
Forma A - Según EN 175301-803
Tensión de alimentación
24 V DC