Electroválvula VSVA-B-P53C-H-D2-F8-1A1
8033829
Código de barras / GTIN : 4052568655730
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Función de la válvula
5/3 vías cerrada
Caudal nominal normalizado según ISO 8778
3700 l/min
Conexión neumática 1
Placa base, tamaño 2, según ISO 5599-1
Conexión eléctrica
Forma A - Según EN 175301-803
Tensión de alimentación
24 V DC