Electroválvula VSVA-B-T32H-AZ-D1-1T1L

8034834

Código de barras / GTIN : 4052568284084

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
2x3/2 monoestable abierta/cerrada
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
1200 l/min
Conexión neumática 1
Placa base, tamaño 1, según ISO 5599-2
Tipo de accionamiento
Eléctrico