Electroválvula VSVA-B-P53F-ZH-D2-1T1L
8034983
Código de barras / GTIN : 4052568284497
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
5/3 vías, a presión 1 a 2, 4 a 5 cerrada
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
2300 l/min
Conexión neumática 1
Placa base, tamaño 2, según ISO 5599-2
Tipo de accionamiento
Eléctrico