Electroválvula VSVA-B-P53BD-Z-A1-1T1L

8039189

Código de barras / GTIN : 4052568285852

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
5/3 vías, conexión 4 a presión, 2 a descarga
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
850 l/min
Conexión neumática 1
Placa base, tamaño 26 mm, según ISO 15407-2
Tipo de accionamiento
Eléctrico