Cilindro compacto AEN-S-32-25-I-P-A

8076513

Código de barras / GTIN : 4052568300425

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Empujando
Diámetro del émbolo
32 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
439 N
Carrera
25 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados