Cilindro compacto AEN-S-10-10-A-A
8080585
Código de barras / GTIN : 4052568447403
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Empujando
Diámetro del émbolo
10 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
41.7 N
Carrera
10 mm
Amortiguación
Sin amortiguación