Actuador giratorio DFPD-40-RP-90-RS45-F05-R3-C

8102803

Código de barras / GTIN : 4052568455255

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática
G1/8
Momento de giro con presión de funcionamiento nominal y ángulo de giro de 0°
21 Nm
Ángulo de giro
90 deg
Distribución de taladros para la brida
F05
Conexión del eje
T14