Actuador giratorio DFPD
Los actuadores de la serie DFPD disponen de un sistema de piñón y cremallera con evolución constante del momento de giro a lo largo de todo el ángulo de giro. Con los actuadores giratorios DFPD puede automatizar válvulas de mariposa, válvulas de bola y compuertas de aire de la mejor manera.
- Par de giro constante en toda la amplitud del ángulo de giro de 90° con la versión de doble efecto
- Versión con ángulo de giro de 120°, 135°, 180° para los tamaños 40, 120, 240, 480, doble efecto
- Conexión en ambos lados de las válvulas según ISO 5211
- Disposición de las perforaciones de montaje según VDI/VDE 3845
- Robusto cuerpo de aluminio, fácil de limpiar y resistente a golpes
- Larga duración y limitado desgaste
- Sostenible gracias a la prolongación del ciclo de vida mediante la simplificación de las reparaciones
- Mayor protección anticorrosiva