Actuador giratorio DFPD-120-RP-90-RS60-F07-R3-C-VDE2

8102826

Código de barras / GTIN : 4052568455477

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática
G1/4
Momento de giro con presión de funcionamiento nominal y ángulo de giro de 0°
86 Nm
Ángulo de giro
90 deg
Distribución de taladros para la brida
F07
Conexión del eje
T17