Actuador giratorio DFPD-2300-RP-90-RS45-F16-R3-C-VDE2
8102912
Código de barras / GTIN : 4052568456153
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática
G1/4
Momento de giro con presión de funcionamiento nominal y ángulo de giro de 0°
1163 Nm
Ángulo de giro
90 deg
Distribución de taladros para la brida
F16
Conexión del eje
T46