Pinza paralela EHPS-16-A-LK
8103809
Código de barras / GTIN : 4052568458867
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Carrera por mordaza
10 mm
Detección de posición
Con sensor Hall - Con sistema de medición de recorrido integrado - Mediante interfaz IO-Link
Conexión eléctrica
5 pines - Cable con conector - M12x1
Momento estático Mx máximo en la mordaza
7 Nm