Pinza paralela DHPC-16-A-NO-S

8116791

Código de barras / GTIN : 4052568554439

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Fuerza de sujeción por mordaza con 6 bar en cierre
43.4 N
Carrera por mordaza
3 mm
Detección de posición
Vía sensor de proximidad
Fuerza estática Fz máxima en la mordaza
84 N
Masa máx. por dedo externo
50 g