Pinza paralela DHPC-L-16-A-S-2
8116805
Código de barras / GTIN : 4052568554576
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Fuerza de sujeción por mordaza con 6 bar en cierre
53.9 N
Carrera por mordaza
6 mm
Detección de posición
Vía sensor de proximidad
Fuerza estática Fz máxima en la mordaza
84 N
Masa máx. por dedo externo
50 g