Pinza paralela DHPC-20-A-NO-S-1

8116824

Código de barras / GTIN : 4052568563998

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Fuerza de sujeción por mordaza con 6 bar en cierre
69.7 N
Carrera por mordaza
5 mm
Detección de posición
Vía sensor de proximidad
Fuerza estática Fz máxima en la mordaza
101.3 N
Masa máx. por dedo externo
110 g