Pinza paralela DHPC-20-A-NC-S-1
8116830
Código de barras / GTIN : 4052568564056
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Carrera por mordaza
5 mm
Detección de posición
Vía sensor de proximidad
Fuerza estática Fz máxima en la mordaza
101.3 N
Masa máx. por dedo externo
110 g