Pinza paralela DHPC-L-20-A-NC-S-1

8116845

Código de barras / GTIN : 4052568564209

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Carrera por mordaza
9 mm
Detección de posición
Vía sensor de proximidad
Fuerza estática Fz máxima en la mordaza
101.3 N
Masa máx. por dedo externo
110 g