Actuador giratorio DFPD-N-2300-RP-90-RS45-F16-X-R3-C

8145419

Código de barras / GTIN : 4052568574550

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática
1/2 NPT
Momento de giro con presión de funcionamiento nominal y ángulo de giro de 0°
1163 Nm
Ángulo de giro
90 deg
Distribución de taladros para la brida
F16
Conexión del eje
T46