Regulador de servoaccionamiento CMMT-AS-C7-11A-P3-MP-S3
8151396
Código de barras / GTIN : 4052568781644
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Corriente nominal de la alimentación de carga
9 A
Tensión nominal de funcionamiento AC
400 V
Tensión nominal de funcionamiento, fases
Trifásica
Potencia nominal de los controladores
4000 VA