Posicionadores CMSH-S-VDE1-D-A-AL-G14-C1M20-HA-V2
8186699
Código de barras / GTIN : 4052568625313
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Temperatura ambiente
-40 °C - 80 °C
Entradas analógicas, margen de señal
4-20 mA con HART
Presión de funcionamiento
1.4 bar - 8 bar