Posicionador CMSH
El CMSH es un sistema de posicionamiento de alta precisión y bajo desgaste, con un gran caudal de aire, un consumo interno de aire reducido, comunicación HART y un manejo intuitivo.
- Posicionador electroneumático digital e inteligente con comunicación HART
- Regulación de posición rápida y precisa de actuadores giratorios y lineales neumáticos de simple y doble efecto
- Con detección de recorrido/ángulo integrada o externa
- Puesta en funcionamiento, manejo, mantenimiento y diagnosis en el indicador local a través de un menú de software fácil de usar o por acceso remoto mediante transmisión basada en EDD (Electronic Device Description) o FDT (Field Device Tool)
- Tecnología de 2 conductores
- Combinación perfecta con los módulos de expansión neumáticos VTOP
- Variantes con funciones de seguridad
- Funcionamiento sostenible gracias al control eficaz