Ventosa con rosca de fijación VAS-15-1/8-NBR-F1A

8204259

Código de barras / GTIN : 4052568659783

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro de la ventosa
15 mm
Diámetro de aspiración eficaz
12 mm
Forma de la ventosa con rosca de fijación
Redondo plano
Material de la ventosa
Caucho nitrílico