Ventosa con rosca de fijación VAS-30-1/8-NBR-F1A

8204260

Código de barras / GTIN : 4052568658427

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro de la ventosa
30 mm
Diámetro de aspiración eficaz
25 mm
Forma de la ventosa con rosca de fijación
Redondo plano
Material de la ventosa
Caucho nitrílico