Ventosa con rosca de fijación VASB-40-1/4-NBR-F1A
8204433
Código de barras / GTIN : 4052568658489
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro de la ventosa
40 mm
Diámetro de aspiración eficaz
32 mm
Forma de la ventosa con rosca de fijación
Fuelle redondo x1,5
Material de la ventosa
Caucho nitrílico