Cilindro eléctrico EPRF-BS-75-400-10P-F-M1
8211894
Código de barras / GTIN : 4052568785475
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Tamaño
75
Carrera
400 mm
Velocidad máxima de accionamiento
3000 1/min
Par de accionamiento máximo
13.25 Nm
Fuerza de avance máx. Fx
7500 N