Cilindro eléctrico EPRF
El cilindro eléctrico de acero inoxidable EPRF-BS en Clean Design es la solución ideal para las condiciones ambientales más exigentes. Higiénico, robusto y compacto: perfecto para la industria alimentaria, farmacéutica y del envasado.
- Serie Hygienic para las condiciones ambientales más exigentes
- Seis opciones de fijación para una máxima flexibilidad en la instalación mecánica.
- Carcasa de acero inoxidable de 1.4404 / 316L con IP69K-Schutzart
- Apto para el contacto con alimentos
- Diseño limpio y fácil de limpiar para un mantenimiento sencillo
- Máxima resistencia a la corrosión para una larga vida útil
- NSF-H1 Grasa certificada para aplicaciones críticas en materia de higiene
- Cinco tamaños, longitudes de carrera de hasta 1000mm y fuerzas de avance de hasta un máximo de 12,5kN
- Kits de montaje del motor para orientaciones de montaje paralelas y axiales del motor
- Dos juntas de vástago de pistón IP69K conectadas en serie
- Encaja perfectamente en nuestra amplia cartera de productos de actuadores electromecánicos, motores, controladores de accionamiento y sistemas de control