Servomotor EMMT-AS, EMMT-EC

El servomotor EMMT para aplicaciones exigentes y dinámicas se caracteriza por el buen manejo y la exactitud de trayectoria en las tareas de posicionamiento. Asimismo, la compacta solución de un cable facilita considerablemente la instalación.
  • Serie tecnológica: para tareas de posicionamiento exigentes
  • Selección de 6 tamaños de motor en hasta 4 longitudes constructivas
  • Servomotor síncrono de excitación permanente y sin escobillas
  • Sistema de medición absoluta Single-Turn o Multi-Turn
  • Fiabilidad, dinamismo y precisión
  • Par de retención extremadamente reducido, lo que permite un alto sincronismo incluso a velocidades bajas
  • Una conexión de motor (OCP: One cable plug): un cable de conexión para la alimentación y el encoder, con conector orientable
  • Grado de protección IP67 (para la caja motor y la técnica de conexión) y hasta IP65 (en el eje del motor con sellado del eje)
  • Freno de inmovilización opcional
  • Opcionalmente con encoder de seguridad absoluto, multi-turn
  • Encaja perfectamente en nuestra amplia cartera de productos de actuadores electromecánicos, motores, controladores de accionamiento y sistemas de control