Un servo drive — también llamado unidad de servoaccionamiento — es un dispositivo electrónico que gestiona el comportamiento de un servomotor, regulando en tiempo real par, velocidad y posición mediante control en lazo cerrado. Para lograr una respuesta dinámica precisa, el servo drive recibe señales del controlador o del PLC, ajusta la potencia enviada al motor y utiliza la realimentación del encoder para corregir cualquier desvío. Esta combinación permite movimientos suaves, repetibles y con altísima precisión, incluso bajo cambios bruscos de carga.
En la industria actual, donde la productividad depende de ciclos rápidos y exactos, los servo drives garantizan un rendimiento superior frente a sistemas tradicionales. Permiten:
Por su capacidad de comunicación con EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IP, Modbus y CANopen, los servo drives modernos se integran fácilmente en arquitecturas de automatización complejas.
Aunque muchas veces se confunden, los servo drives y los variadores de frecuencia cumplen funciones distintas.
Cuando se requieren movimientos rápidos, repetibles y control fino, el servo drive es la opción ideal.
Los servo drives de última generación, como el CMMT-AS de Festo, se destaca por su conectividad multiprotocolo. Esto permite integrarlo fácilmente a:
Gracias al comisionamiento guiado por software, el tiempo de configuración se reduce significativamente, facilitando el arranque rápido incluso en máquinas complejas.
En la búsqueda, ambos términos se confunden — y la mayoría de los sitios no lo aclara. Son componentes distintos del mismo sistema de control de movimiento: el servomotor convierte energía eléctrica en movimiento mecánico; el servo drive es la electrónica que lo comanda, regulando par, velocidad y posición.
Clave: uno no funciona sin el otro. El drive alimenta y corrige el motor con la realimentación del encoder. "Servo drive", "servoaccionamiento" y "servocontrolador" son sinónimos; el servomotor es el actuador.
Priorice el emparejamiento drive-motor: lo ideal es un actuador compatible y certificado por el fabricante del drive. En Festo, las combinaciones EMMT-AS + CMMT están diseñadas para operar juntas, con puesta en marcha guiada por software.
Defina la potencia y la dinámica requeridas, la cantidad de ejes, el protocolo de su PLC (PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP…) y el nivel de seguridad funcional (STO, SS1, SBC). Recién entonces elija entre un drive estándar de alto rendimiento y una versión compacta para tareas simples.
El servo drive controla el servomotor ajustando par, velocidad y posición en tiempo real. Utiliza realimentación del encoder para mantener precisión incluso frente a cambios de carga.
No siempre. Lo ideal es utilizar un actuador compatible y certificado por el fabricante del drive, como las combinaciones EMMS EMMT+ CMMT en Festo.
Su mantenimiento es mínimo, ya que se basan en electrónica sólida. Las revisiones suelen enfocarse en cables, conexiones y parámetros de configuración.
Los más comunes son EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, CANopen y DeviceNet. Estos garantizan integración con casi cualquier PLC industrial.
Cuando la aplicación exige altas velocidades, respuesta dinámica rápida, compensación automática de carga o sincronización avanzada de múltiples ejes.
Son partes distintas del mismo sistema. El servomotor convierte energía eléctrica en movimiento; el servo drive es la electrónica que lo comanda, regulando par, velocidad y posición mediante la realimentación del encoder. No trabajan por separado: el drive alimenta y corrige al motor en lazo cerrado. Los términos servo drive, servoaccionamiento y servocontrolador son equivalentes.
No. El variador (VFD) controla principalmente la velocidad de motores de inducción en lazo abierto, sin la precisión de posicionamiento de un servo. El servo drive trabaja en lazo cerrado y regula par, velocidad y posición con alta exactitud. Se elige el servo drive cuando se requieren movimientos rápidos, repetibles y sincronizados.
Lo recomendable es usar un actuador certificado por el fabricante del drive, para garantizar rendimiento y seguridad. En Festo, las combinaciones EMMT-AS + CMMT vienen preparadas para operar juntas, con parámetros ajustados y puesta en marcha guiada por software, lo que reduce errores y tiempos de configuración.
Un regulador de servoaccionamiento eléctrico es la unidad de control que alimenta y controla el movimiento de un servomotor y su sistema de accionamiento. Regula el par, la velocidad y la posición para que las máquinas puedan acelerar rápidamente y mantener un rendimiento estable, antes de reducir la velocidad con precisión y detenerse de forma controlada. Este nivel de control es esencial en la fabricación de máquinas y sistemas, y ayuda a los equipos de ingeniería a lograr precisión, repetibilidad y una calidad constante del producto.
Encontrará reguladores de servoaccionamiento tanto en arquitecturas centralizadas como descentralizadas, que dan soporte desde sencillos sistemas de posicionamiento de un solo eje hasta complejos sistemas rotativos, transversales o multieje. Las versiones modernas van aún más allá: combinan el control de movimiento con la comunicación multiprotocolo y funciones de seguridad integradas, lo que las hace ideales para los diseños de máquinas flexibles, conectados y conformes con las normas de seguridad actuales.
Los reguladores de servoaccionamiento con certificación de seguridad desempeñan un papel fundamental en la protección de los operarios, las máquinas y los procesos. A medida que aumentan los requisitos de seguridad funcional, los ingenieros necesitan sistemas de accionamiento que ofrezcan un alto rendimiento y, al mismo tiempo, reduzcan los riesgos a nivel operativo.
Para respaldar esto, nuestros actuadores eléctricos con seguridad funcional ofrecen:
Una amplia gama de funciones de seguridad ayuda a los fabricantes de maquinaria a cumplir con las exigentes normas, al tiempo que mantiene los esfuerzos de ingeniería dentro de unos límites razonables. Entre ellas se incluyen funciones clave como:
En conjunto, estas funciones garantizan una puesta en funcionamiento más segura, un funcionamiento más fluido y una mayor flexibilidad a la hora de diseñar arquitecturas de máquinas que cumplan con la normativa.
El CMMT‑AS‑S3 cumple con estas crecientes exigencias de seguridad. Combina nuestra experiencia en control de movimiento con un amplio conjunto de funciones de seguridad certificadas. Por lo tanto, ofrece una potente opción de futuro para los OEM que deseen estandarizar el uso de un regulador de servoaccionamiento sin comprometer el rendimiento ni la integración.
Nuestros reguladores de servoaccionamiento se integran a la perfección en una amplia variedad de entornos de control. Son compatibles con PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP y otras redes industriales, lo que garantiza una comunicación coherente y evita la necesidad de hardware adicional. Esta flexibilidad facilita la reutilización de arquitecturas y la adaptación a los‑sistemas de control específicos de los clientes.
Un diseño abierto y escalable permite a los equipos de ingeniería integrar sin dificultad nuestros actuadores en distintos entornos de automatización. Puede basarse en conceptos ya existentes, ampliar las configuraciones de movimiento y adaptar las estrategias de control, sin dejar de conservar la flexibilidad necesaria para elegir el ecosistema de control que mejor se adapte a la máquina.
Las herramientas de configuración guiadas, los puertos de comunicación integrados y las estructuras de parámetros claras facilitan enormemente a los equipos la puesta en funcionamiento rápida y fiable de las máquinas. Aunque la reducción del cableado da lugar a una instalación más ordenada, la verdadera ventaja reside en unos flujos de trabajo optimizados que minimizan el esfuerzo, reducen las fuentes de error y permiten una puesta en funcionamiento rápida y segura.
En Festo encontrará reguladores de servoaccionamiento eléctricos, como controladores de servoaccionamientos o controladores de motores paso a paso.
La gama de reguladores de servoaccionamiento está especialmente diseñada para nuestros servomotores, ejes con correa dentada y ejes con husillo de bolas o cilindros eléctricos. Son ideales para combinarse con software de ingeniería y, además, se benefician de soluciones de seguridad completas para sistemas mecánicos y de accionamiento. Junto con nuestra plataforma de automatización y otras soluciones integrales de control de movimiento, los servocontroladores ofrecen una gama prácticamente ilimitada de soluciones para tareas de automatización industrial. Para ello, cuentan con el apoyo de soluciones de software innovadoras para la ingeniería y la configuración. Gracias a la variedad de buses de campo disponibles, como Ethernet/IP, EtherCAT®, PROFINET, Modbus®, así como CANopen y DeviceNet®, los servocontroladores son ideales para comunicarse directamente con casi todos los controladores lógicos programables (PLC).
El regulador de servoaccionamiento eléctrico multiprotocolo CMMT-AS forma parte de nuestra gama básica comoregulador de servoaccionamiento estándar y es uno de los reguladores de servoaccionamiento más compactos del mercado. Se caracteriza por un control preciso de la fuerza, la velocidad y la posición. El software facilita y agiliza la puesta en funcionamiento, y además permite configurar individualmente la variante de bus de campo necesaria.
Nuestro controlador del motor CMMP-AS, por su parte, resulta especialmente adecuado para funciones de movimiento descentralizadas gracias a sus numerosas interfaces y funciones. Sus interfaces estandarizadas permiten una fácil integración en el sistema modular mecatrónico multieje.
Nuestra gama de controladores para motores paso a paso ofrece una forma sencilla y rentable de implementar movimientos eléctricos; hace que el desplazamiento y el posicionamiento sean más fáciles que nunca, y resulta mucho más rentable que las soluciones eléctricas convencionales.
Cuando se trata de tareas que requieren poca potencia, el servoaccionamiento eléctrico compatible con múltiples protocolos CMMT-ST es muy eficiente y ha demostrado su eficacia especialmente en tareas de posicionamiento y soluciones de movimiento punto a punto. Es un 50 % más compacto que nuestro controlador de servoaccionamiento más pequeño CMMT-AS y, por lo tanto, es perfecto para su uso en aplicaciones sencillas.