Las ventosas con rosca de fijación se utilizan en la industria para elevar y transportar objetos de todo tipo en la técnica de automatización, especialmente en sistemas de vacío. En este caso constituyen la interfaz entre la máquina y la pieza. Para garantizar el agarre seguro de una pieza, las ventosas deben seleccionarse en función de las propiedades del material de la pieza en cuestión. Así, algunas ventosas con rosca de fijación son especialmente adecuadas para su uso a altas temperaturas, mientras que otras poseen una gran resistencia a una fuerte contaminación.
Básicamente, las ventosas con rosca de fijación industriales están disponibles en forma redonda u ovalada, con fuelle o sin él. Las ventosas con rosca de fijación redondas son especialmente adecuadas para manipular piezas planas. Las ventosas con rosca de fijación con forma ovalada, en cambio, se utilizan más en la manipulación de piezas estrechas y alargadas. Las ventosas de Festo con rosca de fijación están disponibles en numerosos diámetros diferentes, por lo que ofrecen la solución adecuada para transportar piezas con pesos, superficies y formas muy diversos.
Esta ventosa de la serie con rosca de fijación de la serie VAS(B) está disponible en 11 diámetros diferentes, por lo que resulta adecuada para transportar piezas con una amplia gama de pesos, superficies y formas. Está disponible en forma redonda o como variante de fuelle en caucho de nitrilo, poliuretano o silicona. El uso del caucho de nitrilo puede utilizarse de manera casi universal, mientras que el poliuretano convence especialmente por su larga vida útil, así como por el trato suave que proporciona este material más bien blando. La silicona, por su parte, resiste muy bien las temperaturas y es apta para uso alimentario.