Cilindro eléctrico ESBF

Fuerza de avance dinámica de hasta 17 kN: el cilindro eléctrico extremadamente fuerte ESBF destaca donde se requiere un posicionamiento seguro y con alta resistencia combinado con precisión y dinámica.
  • Disponible como sistema de accionamiento por husillo, con husillo de rodamiento de bolas (tamaños 32 ... 100) o husillo de fricción (tamaños 32 ... 50)
  • Husillo de bolas: disponible con tres pasos de husillo, para elegir la relación óptima entre fuerza y velocidad
  • Opcional: elevada protección contra la corrosión, grado de protección IP65, apropiado para el uso en zonas con contacto con alimentos (véase www.festo.com/certificates/ESBF), vástago prolongado
  • Conexión al motor axial o paralela
  • 68 tipos disponibles en almacén y con plazos de entrega breves, así como conjuntos modulares para especificaciones individuales
  • Variantes recomendadas para sistemas de producción para fabricar baterías de iones de litio
  • Encaja perfectamente en nuestra amplia cartera de productos de actuadores electromecánicos, motores, controladores de accionamiento y sistemas de control
  • Sostenible gracias a la prolongación del ciclo de vida mediante la simplificación de las reparaciones