Cables de conexión para válvulas
Home
Productos
Tecnologías de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Cables de conexión
Cables de conexión para válvulas
KME
Conector tipo zócalo con cable KME
Para bobinas magnéticas con esquema de conexiones forma C según estándar industrial de 9,4 mm
Para bobinas magnéticas E
Con cable de PVC
Longitud de cable 2,5 ... 10 m
Temperatura ambiente -20 ... +80 °C
Downloads
KME_ES.PDF