Cables de conexión para válvulas
Home
Productos
Tecnologías de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Cables de conexión
Cables de conexión para válvulas
KMEB
Conector tipo zócalo con cable KMEB
Para bobinas magnéticas con esquema de conexiones forma C según EN 175301-803
Para bobinas magnéticas EB
Longitud de cable 0,5 ... 10 m
Con cable de PVC o PUR
Temperatura ambiente -20 ... +80 °C
Downloads
KMEB_ES.PDF