Cables de conexión para válvulas
Home
Productos
Tecnologías de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Cables de conexión
Cables de conexión para válvulas
KMF
Conector tipo zócalo con cable KMF
Para bobinas magnéticas con esquema de conexiones forma B según estándar industrial de 11 mm
Para bobinas magnéticas F
Longitud de cable 2,5 ... 10 m
Con cable de PVC
Temperatura ambiente -20 ... +80 °C