Cables de conexión para válvulas
Home
Productos
Tecnologías de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Cables de conexión
Cables de conexión para válvulas
KMV
Conector tipo zócalo con cable KMV
Para bobinas magnéticas con esquema de conexiones de forma B según EN 175301-803
Para bobinas magnéticas V
Con cable de PVC
Longitud de cable 2,5 ... 10 m
Temperatura ambiente -20 ... +80 °C
Downloads
KMV_ES.PDF