Sensor de presión SPAU

Flexibilidad única en la conexión: el sensor de presión SPAU. Tanto para medición, supervisión o detección de la presión: siempre tendrá todos los valores de la presión bajo control en un momento. En el modo IO-Link® se permite el mantenimiento y la parametrización, así como una simulación sencilla del funcionamiento del sensor.
  • Para la supervisión de aire comprimido y de gases no corrosivos
  • Con o sin display
  • Transmisión del valor de la presión como señal conmutable, señal analógica o a través de IO-Link® a la unidad de control conectada
  • Máxima flexibilidad mediante adaptación neumática y salidas eléctricas conmutables
  • Funcionamiento sostenible gracias a la recuperación de energía