Eje de accionamiento por correa dentada ELGA-TB-RF
Robusto y rápido: el eje de accionamiento por correa dentada ELGA-TB realiza sus tareas sin ningún esfuerzo. Gracias a las guías interiores (guía de rodamiento de bolas, guía de rodillos y guía deslizante) y su cinta de recubrimiento robusta es idónea para sus aplicaciones más exigentes.
- Guía de rodillos integrada
- Gran velocidad de hasta 10 m/s en caso de gran capacidad de aceleración de 50 m/s²
- Holgura de la guía = 0 mm
- Excelentes características del movimiento, a pesar de la inercia generada por la carga
- Alternativa robusta a la guía de rodamiento de bolas
- Componente de accionamiento para guías externas, especialmente con altas velocidades
- Montaje del motor posible en cuatro lados
- Encaja perfectamente en nuestra amplia cartera de productos de actuadores electromecánicos, motores, controladores de accionamiento y sistemas de control