1. Innovadora tecnología de guiado de desarrollo propio
- Elevada rigidez
- Guía de una resistencia muy por encima de la media
- Peso ligero
- Movimiento del carro preciso y silencioso, casi sin vibraciones, en todo el recorrido de la carrera hasta 2,5 m
- Posibilidad de reducción de tamaño: menor peso, dimensiones de montaje más pequeñas, costes reducidos
- Desplazamiento del carro prácticamente sin vibraciones y muy silencioso
- Altas velocidades a lo largo de toda la carrera hasta 8,5 m
- Vida útil muy larga
2. Innovadora solución de cinta de recubrimiento de acero inoxidable
- Desviación magnética de la cinta sin rozar los componentes del exterior
- Superficie limpia, sin abrasión por el exterior
- Emisión de partículas minimizada para su uso en sala limpia
- Menor penetración de la suciedad en condiciones ambientales difíciles
3. Dos variantes de perfil
Ancho (ELGD-TB-WD): altura de perfil reducida para dimensiones de montaje más pequeñas y sistemas de manipulación más compactos
- Elevada rigidez torsional con menor peso y costes reducidos
- 30 % más ligero, la rigidez y la capacidad de carga son, no obstante, similares a las del eje con anchura de perfil normal
- Altura total reducida en un 30 %: Fuerzas de avance similares a las del eje con altura de perfil normal
Normal (ELGD-TB): sección transversal de perfil cuadrado con diseño optimizado
4. Diferentes opciones de carro
- Carro más largo y segundo carro de libre movimiento
- Para pares axiales y transversales mayores y cargas más elevadas
- Métodos de fijación adicionales
- Mayor vida útil gracias a la carga reducida y dividida de la guía con el segundo carro
Ejemplo de aplicación con el segundo carro: solución sencilla y flexible de doble pick-and-place
- Estructura muy compacta con movimiento independiente de ambos ejes Z
- Larga guía del eje Z para una gran rigidez incluso con altas velocidades y cargas
5. Diseño de perfil optimizado
- Flujo de la fuerza y absorción de par optimizados
- Rigidez muy elevada
- Carreras largas de hasta un máximo de 8,5 m
6. Posiciones de motor seleccionables
7. Diferentes materiales de correas dentadas
- Poliuretano (PU2) con revestimiento textil para una larga vida útil y una mayor resistencia a los fluidos lubricantes refrigerantes. Los tensores de acero permiten la transmisión de fuerzas elevadas y una excelente capacidad de regulación dinámica del eje
- Poliuretano (PU1) sin revestimiento pero con tensores de acero para aplicaciones en el sector alimentario
8. Seguridad mediante detección opcional con sensor
- Sensor de proximidad inductivo SIES8M como contacto normalmente cerrado/abierto con salida de conmutación PNP y NPN con grado de protección IP67
- Montaje sencillo sin material de fijación adicional de hasta 2 sensores en la ranura del perfil
- Montaje enrasado sin bordes molestos fuera de la sección transversal del accionamiento
- Los sensores pueden añadirse o reposicionarse fácilmente más adelante