• Productos
  • Descargas
  • Diagrams

ELGD-BS: la nueva generación de ejes de accionamiento por husillo eléctricos en diseño estándar

El eje de accionamiento por husillo ELGD-BS con guía de rodamiento de bolas interna de doble cara, así como el actuador con husillo de rodamiento de bolas, están protegidos por una cinta de recubrimiento de acero inoxidable ajustada permanentemente magnética. La gama de productos incluye 6 versiones normales de 30 a 160 mm de anchura y comienza con los tamaños principales 60/80. En 2024 habrá más tamaños. Ya están disponibles una carrera máxima de 2,5 m y dos longitudes de carro.

1. Tecnología de guiado de desarrollo propio con diseño de eje optimizado para la mecánica de ejes eléctricos

  • Elevada rigidez
  • Guía de una resiliencia muy por encima a la de la media
  • Peso ligero
  • Movimiento del carro preciso y silencioso, casi sin vibraciones, en todo el recorrido de la carrera hasta 2,5 m
  • Posibilidad de reducción de tamaño: menor peso, dimensiones de montaje más pequeñas, costes reducidos
  • Vida útil muy larga

2. Innovadora solución de cinta de recubrimiento de acero inoxidable

  • Desviación magnética de la cinta sin rozar los componentes del exterior
  • Superficie limpia, sin abrasión por el exterior
  • Emisión de partículas minimizada para su uso en sala limpia
  • Menor penetración de la suciedad en condiciones ambientales difíciles

3. Dos variantes de perfil

Normal (ELGD-BS): sección transversal de perfil cuadrado con diseño optimizado

Ancho (ELGD-BS-WD): altura de perfil reducida para dimensiones de montaje más pequeñas y sistemas de manipulación más compactos

  • Elevada rigidez torsional con menor peso y costes reducidos
  • 30 % más ligero: la rigidez y la capacidad de carga son, no obstante, similares a las del eje con anchura de perfil normal
  • Altura total reducida en un 30 %: Fuerzas de avance similares a las del eje con altura de perfil normal

ELGD

4. Carro extendido opcional

  • Para pares axiales y transversales mayores y cargas más elevadas
  • Métodos de fijación adicionales

5. Diseño de perfil optimizado para un mejor flujo de la fuerza y absorción del par motor

  • Rigidez muy elevada
  • Carreras largas de hasta máx. 2,5 m

6. Seguridad mediante detección opcional con sensor

  • Sensor de proximidad inductivo SIES8M como contacto normalmente cerrado/abierto con salida de conmutación PNP y NPN con grado de protección IP67
  • Montaje sencillo sin material de fijación adicional de hasta 2 sensores en la ranura del perfil
  • Montaje enrasado sin bordes molestos fuera de la sección transversal del accionamiento
  • Los sensores pueden añadirse o reposicionarse fácilmente más adelante

Sensor de proximidad inductivo SIES­-8M como contacto normalmente cerrado/abierto con salida de conmutación PNP y NPN con grado de protección IP67 para ELGD-BS

7. Posiciones de motor seleccionables

  • Opciones de montaje del motor: axial o paralelo
  • Axial: el motor puede montarse girado en 4×90° alrededor de su propio eje
  • Paralelo: el conjunto de montaje puede montarse en 3×90° y el motor puede girar en 3×90° alrededor de su propio eje
  • El eje puede pedirse con el montaje del motor a la derecha (MR) o a la izquierda (ML) (MR/ML define la posición del motor en relación con las conexiones de la lubricación central en el carro)

Fijación axial con posición del motor a la izquierda (ML)
Montaje en paralelo con posición del motor a la derecha (MR)

Una potente familia de ejes con gran rigidez, elevadas fuerzas de avance y un duradero sistema de guías

La familia de ejes ELGD con eje de accionamiento por husillo y actuador por correa dentada con diferentes tamaños en versiones estándar y ancha realiza las tareas más diversas en la tecnología de automatización electromecánica. La amplia gama de productos resulta ideal para aplicaciones como pick and place, recorrido en 3-D, por ejemplo, al aplicar cordones adhesivos, carga y descarga, inspección, envasado y clasificación. El ELGD resulta ideal para la industria electrónica —incluso en salas limpias—, la tecnología de envasado, la construcción de maquinaria como la fabricación aditiva, también conocida como impresión 3D, la automoción y muchas otras más aplicaciones.