Bloque de mando bimanual ZSB
El bloque de mando bimanual neumático ZSB se utiliza cuando el operario está expuesto a un riesgo de accidente durante el accionamiento manual, por ejemplo, al activar cilindros de aire comprimido o dispositivos en los que se deben retirar ambas manos de la zona de peligro durante la puesta en marcha.
- Se utiliza en aplicaciones en las que el operario podría sufrir un accidente en caso de accionamiento manual
- Con funciones de seguridad