Para terminal de válvulas VTUX VAEM-XA

VTUX ofrece una retroalimentación de posición de conmutación integrada que ahorra espacio y se asigna directamente a la posición de la válvula. Los módulos de entrada digital solo pueden combinarse con las placas de enlace correspondientes.
  • M8 (IP6x) - clavija adaptadora desmontable para una densidad de empaquetado extremadamente alta y, al mismo tiempo, un correcto montaje
  • Regleta de bornes (IP20) - Posibilidad de conexión de tres hilos por entrada
  • Compacto y económico
  • Para el encadenamiento en serie interno
  • PNP o NPN
  • 2 entradas por posición de válvula
  • Para placas de enlace de válvulas cuádruples