Regulador de presión proporcional VPPI
La válvula de accionamiento directo con compensación de presión integrada es capaz de regular de forma dinámica y precisa, incluso en diámetros nominales amplios. Un accionamiento de bobina móvil eficiente hace que el VPPI sea altamente dinámico y un regulador de posición subordinado garantiza una gran estabilidad. La pantalla completamente gráfica ofrece múltiples opciones de ajuste.
- Se puede elegir entre tres preajustes de regulación predefinidos y uno personalizado
- Con o sin display
- Solución silenciosa, flexible y muy dinámica
- Implementación precisa y estable de los cambios rápidos de valores de consigna mediante actuador de bobina móvil
- Control a través de señal analógica de corriente o de tensión, patrón digital de valores de consigna ajustables o señal de modulación por ancho de pulsos
- Encaja perfectamente en nuestra amplia cartera de productos de actuadores electromecánicos, motores, controladores de accionamiento y sistemas de control