Pinza radial DHRC
La económica pinza radial con alta precisión de repetición y un elevado momento de giro es especialmente adecuada para la manipulación de piezas pequeñas e impresiona por su reducido peso, su diseño compacto y su larga vida útil.
- Gran resistencia al par de la carga mediante apoyos laterales de los dedos
- Se puede utilizar, opcionalmente, como pinza de simple o doble efecto
- Variante de simple efecto con aseguramiento de la fuerza de sujeción normalmente abierto (NO)
- Adecuada como pinza de sujeción exterior e interior
- Múltiples posibilidades de adaptación a los actuadores
- Fabricación sostenible gracias a la reducción del uso de materiales