Sensor de caudal SFAW

Supervisión sencilla de medios líquidos: el sensor de caudal SFAW mide el caudal, el consumo y la temperatura de medios líquidos. Su manejo sencillo y la pantalla fácilmente legible hacen que SFAW sea muy seguro en los procesos.
  • Supervisión del circuito de refrigeración, supervisión de fugas y roturas en las líneas, supervisión del agua de proceso, monitorización de la cantidad de llenado
  • Conexión de entrada: conexión con abrazadera DN15, DN20, boquilla de 13 mm, rosca interior G1/2, G3/4, G1, conexión del cliente
  • Opcional con sensor de temperatura integrado
  • La conexión a sistemas de nivel superior se realiza a través de 2 salidas de conmutación, una salida analógica y/o una interfaz IO-Link®
  • Certificación: RCM, c UL us Listed (OL)
  • Pantalla orientable en 90° en sentido contrario a las agujas del reloj y en 180° en el sentido de las aguas del reloj
  • Funcionamiento sostenible gracias a la monitorización de los fluidos de proceso