Sensor de presión SPAF

Compacto y de precio atractivo: sensor de presión y vacío para altas exigencias en un entorno IP65 con funciones inteligentes de aprendizaje con una sola tecla y útiles contadores.
  • Interfaz de comunicación IO-Link®
  • Grado de protección IP65
  • Versiones con pantalla o indicación del estado de conmutación por diodo emisor de luz
  • Función de replicación para transferir rápidamente los ajustes
  • Salida de conmutación (PNP / NPN; NO / NC) ajustable mediante software
  • Ajuste del punto de conexión teach-in con una sola tecla
  • Funcionamiento sostenible gracias a la recuperación de energía