Válvula estándar con control piloto de válvula VSVA-F
Válvulas estándar de accionamiento eléctrico según ISO 5599-1 con núcleo de bobina e interfazpara válvula piloto según ISO 15218.
- Corresponde a ISO 5599-1
- Cuerpo metálico robusto
- Amplias funciones de válvula: 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2
- Gran variedad de conectividad eléctrica
- Amplia gama de variantes de tensión, continua y alterna
- Amplio encadenamiento vertical: reguladores de presión, placas de estrangulación y verticales de bloqueo, entre otras.
- Cómodo configurador de válvulas para seleccionar el tipo de válvula deseado
- Montaje en batería con posibilidad de combinar tamaños ISO 1/2/3