Terminal de válvulas con conexión multipolo o bus de campo VTUG
Compactos, gran caudal y universales. Variantes optimizadas de terminales de válvulas para el montaje en armario de maniobra, con perfil distribuidor para protección contra corrosión elevada. Además, función Hot-Swap para el intercambio de válvulas en el proceso en curso.
- Patrón fijo de coste ventajoso
- Montaje muy sencillo
- Pilotaje eléctrico sustituible
- IO-Link® posible
- Válvulas VTUG integrables con conexión eléctrica individual
- También disponibles con multipolo neumático
- De la serie VG
- Uso energéticamente eficiente gracias al funcionamiento inverso y la reducción selectiva de presión
- Variante optimizada y compacta para el montaje en armarios de maniobra disponible
- Variantes con conexiones Hot Swap: válvulas reemplazables durante el proceso de funcionamiento
- Variantes recomendadas para sistemas de producción para fabricar baterías de iones de litio