El nuevo terminal de válvulas proporcionales VTEP amplía la gama de productos para la Controlled Pneumatics. Impresiona por su regulación de presión multicanal extremadamente compacta para un caudal reducido. Se puede regular en paralelo la presión y el vacío de hasta 5 válvulas con 10 canales de trabajo. El VTEP no contiene cobre, níquel ni zinc, por lo que es ideal para muchas industrias, como la electrónica y los semiconductores, las ciencias de la vida, la textil y la fabricación de baterías.
Con el VTEP, la presión de contacto variable de las diferentes cámaras de pulido de la pulidora se controla con precisión y se consiguen unos excelentes resultados de pulido, incluso en el pulido de wafers.
Desde sistemas de guiado de banda pequeños hasta muy grandes: La regulación perfecta en caso de fuerzas inesperadas mejora la seguridad del proceso. El VTEP es adecuado, por ejemplo, para la regulación de la banda de láminas de baterías.
Válvulas como la VTEP también se utilizan como válvulas servopilotadas para válvulas para fluidos. En fotolitografía, por ejemplo, los wafers deben sellarse con gran precisión con un barniz resistente a la luz. Una función de aspiración garantiza que no se escape el exceso de barniz.
Con el VTEP, aplicaciones como el Patch-Clamping pueden realizarse utilizando presión y vacío. La pintura, los adhesivos o los líquidos para pruebas y análisis también pueden dosificarse con gran precisión y según recetas individuales. Ni la automatización eléctrica ni la neumática estándar pueden hacer esto.