Terminal de válvulas MPA-S con conexión multipolo MPA-MPM

Terminal de válvulas plano ampliable para aplicaciones de alto rendimiento. Servicio y mantenimiento sencillos gracias a la función de diagnóstico detallada.
  • Terminal de válvulas de uso universal
  • Válvulas de alto rendimiento con robusta carcasa metálica
  • Encadenamiento metálico
  • Se pueden combinar dos tamaños de válvulas
  • Alto nivel de comunicación mediante encadenamiento en serie
  • Conexión de bus de campo a través de CPX
  • Máx. 128 válvulas